Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 55 x 60 x 35 |
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Strefa działania [mm] | 4 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
---|---|
AS-i_ID_kod [hex] | F |
Certyfikat AS-i | 15101 |
Montaż | montaż niezabudowany |
---|---|
Wymiary [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiał | PBT; PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna |
---|
Elektrischer Anschluss | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna |
---|