You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. AC2207

Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

AC2207

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

AC2207

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • csa
  • ce
  • asi
  • ul
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA] < 235
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
Wejścia
Liczba wejść binarnych 4; (dwukierunkowe)
Obwód wejść binarnych PNP
Zasilanie wejść AS-i
Zasilanie [V] 20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] 200
Prąd wejściowy Wysoki [mA] > 5
Prąd wejściowy Niski [mA] < 1,5
Poziom przełączania Wysoki [V] > 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne AS-i
Liczba wyjść binarnych 4
Podłaczenie PNP
Zakres napięcia DC [V] 10...30; (do PELV)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Separacja galwaniczna tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 00; IP 20
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 50295
Klasyfikacja AS-i
AS-i profil S-7.0
Konfiguracja AS-i E_A [hex] 7
AS-i_ID_kod [hex] 0
Certyfikat AS-i 05001
Dane mechaniczne
Typ montażu Montaż na szynie DIN
Materiał PA; PVC
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia LED, kolor żółty
działanie LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie zaciski śrubowe: