1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. AC2086

Artykuł alternatywny: AC2396 – Porównanie produktów: AC2086 / AC2396
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

AC2086

Moduł AS-i podświetlanych przycisków ]

c2S-Module 2BI 2LO

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do stosowania jako przycisk wł./wył. lub potwierdzenia w maszynach
  • Przyciski z dotykowym punktem naciskowym zabezpieczającym przed przypadkowym dotknięciem
  • Wyraźnie widoczne diody LED jako wizualne wskazanie uruchomienia
  • Aktywne załączanie przez AS-interface
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • ce
  • asi

Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Wykonanie Paleta kolorów podświetlenia przycisków
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] 55
Wejścia
Zasilanie wejść AS-i
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Temperatura składowania [°C] -40...85
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 50295
MTTF [lata] 1715
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i 2.1
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania tak
AS-i profil S-B.A.E
Konfiguracja AS-i E_A [hex] B
AS-i_ID_kod [hex] A.E
Certyfikat AS-i 49201
Bity danych
Bit danych D0 D1 D2 D3
LED 1 2 - -
przycisk - - 1 2
Dane mechaniczne
Waga [g] 104
Typ montażu Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC
Materiał PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie LED, kolor zielony
Błąd LED, kolor czerwony
przyciski 2 x LED, biały
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
pokrywy: 2
kolorowe wstawki: 2, kolor czerwony
2, kolor zielony
2, kolor żółty
2, niebieski
2, biały
Uwagi
Uwagi
Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.
Obudowa i przyciski można oznakować.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — AC2086-01 — 16.12.2015 —