Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | nie |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść przekaźnikowych: 4 |
---|
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | 24; (do PELV; poprzez konektor M12) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 4 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0 | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnej części FC |
---|---|
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: | |
Konektor: M12; kodowanie: A |