Aplikacja | Standardowy sterownik PLC i/lub bramka AS-i / EtherCAT |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 500; (z zewnętrznym zasilaniem: 10 mA) |
Liczba masterów AS-i | 1 |
Separacja elektryczna | tak |
Zakres napięcia DC [V] | do PELV |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokół | EtherCAT |
---|---|
Typ użycia | Transmisja danych; Programowanie |
Prędkość transmisji | 100 MBaud |
---|---|
Protokół | EtherNet/IP |
Typ użycia | Programowanie |
Prędkość transmisji | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ wtyczki | RJ45 |
Protokół | Modbus TCP |
Typ użycia | Programowanie |
Prędkość transmisji | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ wtyczki | RJ45 |
Protokół | TCP/IP |
Typ użycia | Programowanie |
Prędkość transmisji | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ wtyczki | RJ45 |
Protokół | UDP/IP |
Typ użycia | Programowanie |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...70 |
Ochrona | IP 20 |
MTTF [lata] | 43 |
---|
Wersja AS-i | 3.0 |
---|---|
Profil mastera AS-i | M4 |
Certyfikat AS-i | 97304 |
Waga [g] | 727 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Materiał | aluminium malowane proszkowo; blacha stalowa ocynkowana; PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Zaciski: ...2,5 mm² |
---|