You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. Mastery AS-i
  4. SmartPLC: AS-Interface mastery / bramki ze sterownikiem PLC
  5. AC1404

Bramka AS-i PROFINET z PLC

AC1404

SmartPLC DataLine 2ASi PN

Bramka AS-i PROFINET z PLC

AC1404

SmartPLC DataLine 2ASi PN

  • Ze zintegrowanym interfejsem magistrali obiektowej
  • Niezawodna i szybka wymiana danych z poziomem aktuatora lub czujnika
  • Kolorowy wyświetlacz ze wskazaniami stanu wszystkich urządzeń podległych AS-i
  • Przyjazna dla użytkownika i prosta konfiguracja, ustawienia i diagnostyka
  • Intuicyjne menu szybkich ustawień
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
  • profinet
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Pobór prądu [mA] < 500; (AUX / AS-i 1)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] 500; (z zewnętrznym zasilaniem: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Liczba masterów AS-i 2
Separacja elektryczna tak
Wyjścia
Zakres napięcia DC [V] do PELV
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT
Protokół EtherCAT
Typ użycia Programowanie
Ethernet - EtherNet/IP
Protokół EtherNet/IP
Typ użycia Programowanie
Ethernet - Modbus TCP
Prędkość transmisji 10 MBaud; 100 MBaud
Typ wtyczki RJ45
Protokół Modbus TCP
Typ użycia Programowanie
Ethernet - PROFINET
Prędkość transmisji 100 MBaud
Typ wtyczki RJ45
Protokół PROFINET
Typ użycia Transmisja danych
Notatka n/t interfejsów
Device Class B
Ethernet - TCP/IP
Prędkość transmisji 10 MBaud; 100 MBaud
Typ wtyczki RJ45
Protokół TCP/IP
Typ użycia Programowanie
Ethernet - UDP/IP
Prędkość transmisji 10 MBaud; 100 MBaud
Typ wtyczki RJ45
Protokół UDP/IP
Typ użycia Programowanie
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...60
Temperatura składowania [°C] -20...70
Ochrona IP 20
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] 37
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i 3.0
Profil mastera AS-i M4
Certyfikat AS-i 97301
Dane mechaniczne
Waga [g] 726
Obudowa Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał aluminium malowane proszkowo; blacha stalowa ocynkowana; PC
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Funkcja 1 x LED, czerwony / zielony
wyświetlacz LCD
Akcesoria
Dostarczane elementy
zaciski
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Zaciski: ...2,5 mm²