Napięcie zasilania [V] | 21,5...31,6 DC |
---|---|
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Separacja galwaniczna | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...70 |
Ochrona | IP 20 |
MTTF [lata] | 701 |
---|
Certyfikat AS-i | 93001 |
---|
Waga [g] | 263,5 |
---|---|
Materiał | PC |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | ...2,5 mm² |
---|