• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Nie zadowalaj się standardowymi sygnałami

Szukasz sposobu na poprawę efektywności i innowacyjności w swojej fabryce? Mastery IO-Link od ifm są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Dzięki niezawodnemu przekazywaniu danych z maszyn, parametrów procesu i informacji diagnostycznych do systemu sterowania, mastery IO-Link od ifm umożliwiają podłączenie nawet ośmiu urządzeń IO-Link, ułatwiając jednoczesną wymianę danych z systemem sterowania i środowiskiem IT .

Dostępne w różnych wariantach do zastosowań polowych lub do montażu w szafie sterowniczej, mastery IO-Link od ifm są wyposażone w zintegrowany interfejs magistrali zapewniający niespotykane dotychczas możliwości.

Zalety technologii IO-Link

  • Proste uruchomienie, szybka wymiana czujnika
  • Precyzyjne wartości pomiarowe, transmisja bez zakłóceń
  • Niezależny od systemu sterowania i magistrali obiektowej
  • Wiele wartości pomiarowych w jednym urządzeniu
  • Zdalny dostęp do parametrów czujnika
  • Monitorowanie stanu/diagnostyka
  • Wykrywanie płynów, piany i zanieczyszczeń

Ekskluzywna funkcja: ścieżka Y

Mastery IO-Link od ifm oferują unikalną ścieżkę Y do przesyłania danych bezpośrednio do systemów SCADA, MES, ERP, CMMS i Cloud bez konieczności przechodzenia przez sterownik PLC.

Dzięki temu systemowi osiąga się bezpieczną separację świata OT (PLC) od świata IT. W ten sposób dane są wysyłane tylko tam, gdzie są rzeczywiście potrzebne.

Rodziny produktów

Nasza szeroka oferta produktów podzielona jest na 3 kategorie: PerformanceLine, DataLine i StandardLine.

Każda kategoria oferuje określone korzyści dla Twoich zastosowań i różni się pod względem zasilania, systemów magistrali, połączenia IT i innych funkcji. Dzięki poradom naszych ekspertów będziesz w stanie zidentyfikować rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Polityka prywatności *

Tutaj znajdziesz naszą politykę ochrony danych