You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do sieci AS-i
  5. Przedłużenie i testery sieci AS-i

Akcesoria do sieci AS-i - Rozszerzenia, terminatory i urządzenia testujące

  • Bierne zakończenie magistrali umożliwiające przedłużenie przewodu
  • Przedłużenie przewodu o kolejne 100 m dzięki dodatkowemu wzmacniakowi
  • Możliwe uzyskanie długości całkowitej 600 m
  • Do zastosowania w sieci o dowolnej topologii
  • Szybki i łatwy montaż zakończenia magistrali dzięki konektorowi z kablem płaskim i przesunięciem izolacji

Akcesoria do sieci AS-i - Rozszerzenia, terminatory i urządzenia testujące


Przedłużenie, zakończenie oraz testowanie kabla

RepeateryAS-i służą do przedłużenia kabla sieciAS-i okolejne 100metrów. Liczba możliwych podłączonych urządzeń nie ulega zmianie. Każdy repeater zapewnia separację galwaniczną, rozdzielającą sieć na dwa segmenty, zktórych każdy może być odrębnie zasilany napięciem.
Rezystor terminującyAS-i jest stosowany do eliminacji potencjalnych zakłóceń komunikacyjnych wsieci.
TunerAS-i to moduł diagnostyczny, który można zastosować do przedłużenia kabla onawet 200metrów bez zastosowania repeaterów. Monitoruje on jakość telegramów iinformuje ostanach krytycznych poprzez dobrze widoczne diodyLED.
TesterAS-i to urządzenie diagnostyczne, umożliwiające kontrolę działania sieciAS-i także podczas jej bieżącego działania.