1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do sieci AS-i
  5. Rozdzielacze przewodu płaskiego i konektory wypierające izolację

Akcesoria do sieci AS-i - Rozdzielacze przewodu płaskiego i konektory wypierające izolację

  • Do łączenia urządzeń AS-i z dodatkowym zasilaniem 24 V
  • Niezawodne podłączanie urządzeń AS-i w terenie
  • Do stosowania w obszarach mokrych
  • Szybki i łatwy montaż
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych


Rozgałęźniki na kabel płaski izaciski łączeniowe

Konektory kabla płaskiego wypierające izolacjeAS-i są stosowane wcelu wytworzenia wokablowaniu maszyn iinstalacji połączenia pomiędzy kablem płaskimAS-i izwykłą techniką łączeniową. Asortyment obejmuje warianty do przejścia zkabla płaskiego na gniazdoM12 lub kabel okrągły.
Rozgałęźniki na kabel płaskiAS-i służą przykładowo do tworzenia odejść promieniowych, poszerzających siećAS-i.
Dostępne są zróżnicowane warianty zacisków łączeniowych irozgałęźników. Do zastosowań wbrowarach, mleczarniach itechnice procesowej dostępne są urządzenia zwytrzymałą obudową ze stali nierdzewnej. Są one odporne na mycie agresywnymi środkami czyszczącymi pod wysokim ciśnieniem iodznaczają się wysokim stopniem ochrony, obudową spełniającą wymagania zastosowań sterylnych oraz wysoką odpornością temperaturową.