1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników wizyjnych
  5. Panel dotykowy PC

Akcesoria do czujników wizyjnych - Komputer dotykowy PC

  • Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD
  • Wygodny montaż na ścianie lub stojaku
  • Do konfiguracji i obserwacji czujników wizyjnych
  • Duży ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości
  • Wytrzymała obudowa o wysokiej klasie ochrony


Panel dotykowy PC

Panel dotykowy PC to niewielki komputer przystosowany do zastosowań przemysłowych z wyświetlaczem dotykowym. Umożliwia on konfigurację, uruchomienie i monitorowanie czujników rozpoznawania obiektów, czujników 3D, czytników kodów i czytników RFID.

Rozdzielczość ekranu oprzekątnej 12,1cala wynosi 1024x768pikseli. Jako system operacyjny oprócz oprogramowania użytkowego ifm dla czujników wizyjnych preinstalowany jest system Windows XP EmbeddedTM.

Pobór mocy zaledwie 32W w połączeniu z konstrukcją bez wentylatora jest najlepszym warunkiem umożliwiającym długotrwałe stosowanie wyświetlacza. Obudowa z tworzywa sztucznego
przy montażu w szafie sterowniczej z przodu posiada stopień ochrony IP 64.