You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników wizyjnych
  5. Zestawy montażowe

Akcesoria do czujników wizyjnych - Zestawy montażowe

  • Łatwy, szybki i pewny montaż
  • Stabilny system zaciskowy do montażu na pręcie
  • Wytrzymałe elementy mocujące ze stali nierdzewnej

Akcesoria do czujników wizyjnych - Zestawy montażowe


Zestawy montażowe

ifm oferuje kompletny system komponentów składający się z łatwych w obsłudze zestawów montażowych, które ułatwiają montaż czujników wizyjnych i oświetlaczy. Rozwiązania obejmują cylinder zaciskowy, który jest mocowany tylko jedną śrubą i bezpiecznie utrzymuje czujniki w miejscu, a jednocześnie umożliwia swobodę ruchu wzdłuż wszystkich osi.

Podczas gdy stosowane elementu montażowe czujników zależą od konstrukcji czujnika, cylindry zaciskowe można montować na trzy różne sposoby: na profilach okrągłych i prętach, na powierzchniach oraz na powszechnie stosowanych w przemyśle profilach aluminiowych.

W przypadku montażu na profilu okrągłym, stosowanym do czujników wizyjnych, cylinder zaciskowy jest mocowany na istniejącym profilu okrągłym maszyny. Cylinder zaciskowy na profilu okrągłym oraz element mocujący czujnika można obracać. W ten sposób można łatwo i szybko uzyskać każdą dowolną pozycję czujnika. Cylindry zaciskowe są dostępne dla trzech średnic profilu okrągłego: 10/12/14 mm.