1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników wizyjnych
  5. Oświetlacze zewnętrzne LED

Akcesoria do czujników wizyjnych - Oświetlacze zewnętrzne LED

  • Równomierne i praktycznie bezcieniowe oświetlenie obiektu
  • Ciągła lub impulsowa emisja światła z opcjonalnym zwiększeniem natężenia
  • Wersje ze światłem białym, czerwonym i podczerwonym
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Mocowanie dyfuzora zapewniającego równomierne oświetlenie


Dodatkowe oświetlacze LED

Wysokiej jakości dodatkowe oświetlacze LED wytwarzają jednorodne pole światła – do wyboru, w celu prawie pozbawionego cienia oświetlenia obiektu lub też w celu podkreślenia właściwości powierzchni, takich jak wygrawerowane kody, zadrapania lub wytłoczenia. Urządzenia są dostępne ze światłem białym, czerwonym lub niewidzialnym podczerwonym.

Nasadzany rozpraszacz z wysokiej jakości szkła do oświetlaczy pierścieniowych zapewnia dodatkowo równomierne oświetlenie bez zakłócających odbić w przypadku zastosowań do powierzchni odbijających światło w krótkim zasięgu. Dostępne opcjonalnie akcesoria montażowe oraz sprawdzony system montażu firmy ifm ułatwiają ustawienie różnych typów oświetlenia dodatkowego.