You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do enkoderów
  5. Koła pomiarowe do pomiarów liniowych

Akcesoria do enkoderów - Koła pomiarowe do pomiarów liniowych

  • Do dokładnego pomiaru prędkości taśmy
  • Dokładny pomiar liniowy w procesach podziału poziomego
  • Wersje z różnych materiałów dla zapewnienia optymalnego przylegania

Akcesoria do enkoderów - Koła pomiarowe do pomiarów liniowych


Kółka do pomiaru odległości

Enkodery w połączeniu z kółkiem pomiarowym stosuje się tam, gdzie konieczny jest dokładny pomiar długości na produkcie, np. w procesach z użyciem części poprzecznych, co często ma miejsce w przemyśle drzewnym, papierniczym, szklarskim lub metalowym. Ponadto w wielu zastosowaniach nie ma możliwości wykrywania prędkości przenośnika za pomocą enkodera zamontowanego bezpośrednio na silniku napędowym, ponieważ poślizg taśmy powoduje niedokładności pomiaru. Również w tych przypadkach stosuje się enkodery w połączeniu z kółkiem pomiarowym.

Oferowane kółka pomiarowe posiadają obwód 200 mm i 500 mm. Składają się one w całości z aluminium z konturową powierzchnią bieżną lub z tworzywa sztucznego z różnymi powierzchniami. Podczas wyboru materiału kółka pomiarowego ważne jest, aby poruszało się ono na podłożu bez poślizgu.