1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników zaworowych
  5. Znaczniki położenia

Akcesoria do czuników do zaworów - Nasadki pozycjonujące

  • Łatwy montaż bezpośrednio na wale napędu
  • Różne średnice i wysokości umożliwiające przystosowanie do różnych napędów
  • Wersje z odwróconą funkcją
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania

Akcesoria do czuników do zaworów - Nasadki pozycjonujące



Krzywka przełączająca

Krzywka przełączająca (tzw. puck) służy do niezawodnego sygnalizowania pozycji pneumatycznych zaworów obrotowych lub płyt zaworowych.
Puck jest montowany bezpośrednio na wale napędowym zaworu obrotowego. Posiada ona dwie przestawiane o 90° śruby metalowe, znajdujące się na różnej wysokości. Podwójny czujnik indukcyjny z dwoma ułożonymi na sobie powierzchniami czujnika wykrywa górną lub dolną śrubę metalową i rozpoznaje w ten sposób dwa położenia zaworu „otwarte” i „zamknięte”. System jest bezdotykowy, działa nie powodując zużycia i jest samoczyszczący. Jest on w znacznym stopniu odporny na oddziaływania zewnętrzne oraz niewrażliwy na obciążenia mechaniczne, takie jak wibracje i uderzenia.