1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników zaworowych

Akcesoria do czujników zaworowych

  • Łatwy montaż krążka bezpośrednio na wale aktuatora zaworu
  • Różne średnice i wysokości umożliwiające przystosowanie do różnych napędów
  • Kompletne zestawy montażowe do napędów różnych producentów
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • Łatwy montaż czujnika zaworu wzniosowego w popularnych typach zaworów

Akcesoria do czujników zaworowych

Krzywka przełączająca (tzw. puck) służy do niezawodnego sygnalizowania pozycji pneumatycznych zaworów obrotowych lub płyt zaworowych.
Puck jest montowany bezpośrednio na wale napędowym zaworu obrotowego. Posiada ona dwie przestawiane o 90° śruby metalowe, znajdujące się na różnej wysokości. Podwójny czujnik indukcyjny z dwoma ułożonymi na sobie powierzchniami czujnika wykrywa górną lub dolną śrubę metalową i rozpoznaje w ten sposób dwa położenia zaworu „otwarte” i „zamknięte”. System jest bezdotykowy, działa nie powodując zużycia i jest samoczyszczący. Jest on w znacznym stopniu odporny na oddziaływania zewnętrzne oraz niewrażliwy na obciążenia mechaniczne, takie jak wibracje i uderzenia.

Za pomocą adaptera montażowego czujnik zaworu wzniosowego jest montowany na zaworach różnych producentów.