1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników światłowodowych
  5. Czujniki światłowodowe do wysokich temperatur

Akcesoria do czujników światłowodowych - Światłowody do wysokich temperatur

  • Odporne na wiele żrących chemikaliów
  • Pokrycie metalowo-silikonowe do stosowania w temp. do 150C
  • Do stosowania w wysokich temperaturach
  • Do pracy jako czujnik jednokierunkowy lub czujnik odbicia rozproszonego
  • Różne konstrukcje i głowice czujnikowe do bardzo wielu zastosowań

Akcesoria do czujników światłowodowych - Światłowody do wysokich temperatur



Światłowód do zakresu wysokich temperatur

Jeżeli do montażu standardowych czujników optycznych jest mało miejsca, stosuje się systemy światłowodowe, zwane również systemami falowodów optycznych. W tych systemach monitor kontrolny i światłowód montuje się oddzielnie.
Umożliwia to montaż tam, gdzie jest niewiele miejsca oraz w miejscach trudno dostępnych.

Systemy światłowodowe są wykonane w postaci fotokomórki jednokierunkowej lub czujnika refleksyjnego.

Światłowody ze szkła krzemianowego są odporne na wysokie temperatury i starzenie oraz niewrażliwe chemicznie w porównaniu do światłowodów akrylowych. Podczas zginania nie zmieniają one swojego działania optycznego.
W zastosowaniach do 150 °C wykorzystuje się światłowody z osłoną z metalu i silikonu. W zakresie wysokiej temperatury stosuje się światłowody szklane (do 290 °C) i ze stali nierdzewnej (do 315 °C).