1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników światłowodowych
  5. Światłowody szklane

Akcesoria do czujników światłowodowych - Światłowody szklane

  • Odporne na wiele żrących chemikaliów
  • Światłowody krzemionkowe umożliwiają krótkie promienie wygięcia
  • Montaż w trudno dostępnych miejscach
  • Do pracy jako czujnik jednokierunkowy lub czujnik odbicia rozproszonego
  • Różne konstrukcje i głowice czujnikowe do bardzo wielu zastosowań

Akcesoria do czujników światłowodowych - Światłowody szklane



Światłowód szklany

Jeżeli do montażu standardowych czujników optycznych jest mało miejsca, stosuje się systemy światłowodowe, zwane również systemami falowodów optycznych. W tych systemach monitor kontrolny i światłowód montuje się oddzielnie.
Umożliwia to montaż tam, gdzie jest niewiele miejsca oraz w miejscach trudno dostępnych.

Systemy światłowodowe są wykonane w postaci fotokomórki jednokierunkowej lub czujnika refleksyjnego.

Światłowody ze szkła krzemianowego są odporne na wysokie temperatury i starzenie oraz niewrażliwe chemicznie w porównaniu do światłowodów akrylowych. Podczas zginania nie zmieniają one swojego działania optycznego. Światłowodów szklanych nie można samodzielnie konfekcjonować.