1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników światłowodowych
  5. Światłowody akrylowe

Akcesoria do czujników światłowodowych - Światłowody akrylowe

  • Do montażu w trudno dostępnych miejscach
  • Do pracy jako czujnik jednokierunkowy lub czujnik odbicia rozproszonego
  • Różne konstrukcje i głowice czujnikowe do bardzo wielu zastosowań
  • Na szpuli do docięcia do odpowiedniej długości
  • Wersje o dużej elastyczności umożliwiające uzyskanie bardzo krótkich promieni wygięcia

Akcesoria do czujników światłowodowych - Światłowody akrylowe



Światłowód akrylowy

Jeżeli do montażu standardowych czujników optycznych jest mało miejsca, stosuje się systemy światłowodowe, zwane również systemami falowodów optycznych. W tych systemach monitor kontrolny i światłowód montuje się oddzielnie.
Umożliwia to montaż tam, gdzie jest niewiele miejsca oraz w miejscach trudno dostępnych.

Systemy światłowodowe są wykonane w postaci fotokomórki jednokierunkowej lub czujnika refleksyjnego.

Światłowody z akrylu są używane do zastosowań standardowych, jeżeli nie występują żadne szczególne wymagania dla odporności na wysokie temperatury lub dla oddziaływań chemicznych. Mają one możliwości samodzielnego konfekcjonowania oraz są tańsze niż światłowody szklane.