1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do dalmierzy
  5. Chłodnice i obudowy ochronne do dalmierzy

Akcesoria do dalmierzy - Chłodnice i obudowy ochronne

  • Do stosowania w temperaturze otoczenia do 180C
  • Wytrzymała metalowa obudowa ze zintegrowanym obiegiem chłodzącym
  • Możliwość chłodzenia wodą lub powietrzem
  • Niezawodne zabezpieczenie przed bardzo trudnymi warunkami środowiskowymi
  • Do czujników odległości typu O1D

Akcesoria do dalmierzy - Chłodnice i obudowy ochronne



Obudowa chłodząca i ochronna do czujników odległości

Przy temperaturach otoczenia sięgających 180 °C elektronika powinna być schładzana, aby nie doszło do jej przegrzania. Dzięki obudowie chłodzącej czujnik odległości O1D można stosować również w strefach o wysokiej temperaturze, np. w przemyśle stalowym.

Poprzez standardowe złączki do węży 3/8" obudowę chłodzącą można podłączyć do obiegu chłodzenia i w ten sposób schładzać wnętrze do temperatury „przyjaznej dla elektroniki” wodą oraz zimnym powietrzem.

Bez podłączenia do obiegu chłodzenia obudowa służy jako ochrona urządzenia do zastosowań w bardzo trudnych warunkach przemysłowych.