1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników laserowych
  5. Zestawy montażowe dla typu M30

Akcesoria do czujników laserowych - Zestawy montażowe dla typu M30

  • Kompletny zestaw do montażu zaciskowego
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do montaży wolnostojącego, na pręcie lub profilu aluminiowym
  • Dostępne wszystkie położenia czujnika dzięki swobodnemu przemieszczaniu we wszystkich kierunkach


Zestawy montażowe do konstrukcji M30

Łatwe w obsłudze zestawy montażowe składają się z cylindra zaciskowego, elementu mocującego czujnika oraz śruby z nakrętką. Cylinder zaciskowy, mocowany tylko jedną śrubą, utrzymuje element mocujący z czujnikiem bezpiecznie w miejscu i umożliwia jednocześnie swobodę ruchu we wszystkich kierunkach.

Cylinder zaciskowy można montować na trzy różne sposoby: na profilach okrągłych i drążkach, na powierzchniach oraz na powszechnie stosowanych w przemyśle profilach aluminiowych.

W przypadku montażu na profilu okrągłym cylinder zaciskowy jest mocowany na istniejącym profilu okrągłym maszyny. Cylinder zaciskowy na profilu okrągłym oraz element mocujący czujnika można obracać. W ten sposób można łatwo i szybko uzyskać każdą dowolną pozycję czujnika. Cylindry zaciskowe są dostępne dla trzech średnic profilu okrągłego 10/12/14 mm. Asortyment produktów obejmuje również pasujące profile okrągłe w wykonaniu prostym lub zaokrąglonym.

W przypadku montażu wolnostojącego zestaw montażowy zostaje uzupełniony śrubą mocującą, mocowaną w otworze lub w gwincie w powierzchni. Również w tej sytuacji czujnik można ustawić w każdej wybranej pozycji. Cylinder zaciskowy na łbie śruby oraz element mocujący czujnika można obracać w każdym kierunku.

Dla standardowych profili aluminiowych w zestawie montażowym znajduje się kostka montażowa. Kostka wykorzystuje rowek w profilu, jest w nim mocowana za pomocą nakrętki ślizgowej i można ją połączyć z każdym cylindrem zaciskowym ifm.