1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników optycznych
  5. Zestawy montażowy do odbłyśników

Akcesoria do czujników optycznych - Zestawy montażowe do odbłyśników

  • Kompletny zestaw do montażu zaciskowego
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do montaży wolnostojącego, na pręcie lub profilu aluminiowym
  • Dostępne wszystkie położenia reflektora dzięki swobodnemu przemieszczaniu we wszystkich kierunkach

Akcesoria do czujników optycznych - Zestawy montażowe do odbłyśników



Zestawy montażowy do odbłyśników

Łatwe w obsłudze zestawy montażowe składają się z cylindra zaciskowego, elementu mocującego odbłyśnika oraz śruby mocującej z nakrętką. Cylinder zaciskowy, mocowany na śrubie mocującej, utrzymuje element mocujący z odbłyśnikiem bezpiecznie w miejscu i umożliwia jednocześnie swobodę ruchu we wszystkich kierunkach.

Cylinder zaciskowy można montować na trzy różne sposoby: na profilach okrągłych i drążkach, na powierzchniach oraz na powszechnie stosowanych w przemyśle profilach aluminiowych.

W przypadku montażu wolnostojącego zestaw montażowy zostaje uzupełniony śrubą mocującą, mocowaną w otworze lub w gwincie w powierzchni. Również w tej sytuacji odbłyśnik można ustawić w każdej wybranej pozycji. Cylinder zaciskowy na łbie śruby oraz element mocujący odbłyśnika można obracać w każdym kierunku.

Dla standardowych profili aluminiowych w zestawie montażowym znajduje się kostka montażowa. Kostka wykorzystuje rowek w profilu, jest w nim mocowana za pomocą nakrętki ślizgowej i można ją połączyć z każdym cylindrem zaciskowym ifm.