1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników optycznych

Akcesoria do czujników optycznych

  • Oszczędne systemy do standardowego montażu
  • Tylko zacisk – systemy zaciskowe do montażu na pręcie
  • Obracanie we wszystkich kierunkach do montażu wolnostojącego
  • Niezmiernie proste rozwiązanie ifm CUBE do montażu profili aluminiowych
  • Duży wybór reflektorów do refleksyjnych bramek świetlnych

Akcesoria do czujników optoelektronicznych

ifm oferuje kompletny system komponentów składający się z łatwych w obsłudze zestawów montażowych, które ułatwiają montaż czujników i odbłyśników. Rozwiązania obejmują cylinder zaciskowy, który jest mocowany tylko jedną śrubą i bezpiecznie utrzymuje czujniki w miejscu, a jednocześnie umożliwia swobodę ruchu wzdłuż wszystkich osi.

Podczas gdy stosowane elementu montażowe czujników zależą od konstrukcji czujnika, cylindry zaciskowe można montować na trzy różne sposoby: na profilach okrągłych i prętach, na powierzchniach oraz na powszechnie stosowanych w przemyśle profilach aluminiowych.