1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Zasilacze
  4. Elektroniczne wyłączniki 24 V DC
  5. Elektroniczne wyłączniki 24 V DC

Elektroniczne wyłączniki 24 V DC



Elektroniczne bezpieczniki 24VDC

Elektroniczne bezpieczniki 24VDC monitorują wciągły sposób obwód wtórny iodłączają go niezawodnie wrazie awarii. Zastosowanie tych elektronicznych automatów bezpiecznikowych umożliwia przykładowo odłączanie obwodów odużej długości przewodów wsytuacji przeciążenia, wktórej mechaniczne wyłączniki zabezpieczenia linii często nie są wyzwalane.
System ma modularną budowę iskłada się zmodułu zasilającego oraz dołączanych do niego modułów bezpiecznikowych.
Moduł bezpieczników są wyposażone wdiodęLED, która sygnalizuje wyzwolenie, aktywność oraz stopień obciążenia modułu. Moduł zasilający jest ponadto wyposażony wwyjście zbiorcze, służące do transmisji komunikatu ostrzegawczego wrazie wyzwolenia modułu. Każdy kanał modułu bezpieczników można indywidualnie włączyć, wyłączyć lub zresetować za pomocą przycisku.