1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Zasilacze
  4. Elektroniczne wyłączniki 24 V DC

Elektroniczne wyłączniki 24 V DC

Elektroniczne bezpieczniki 24VDC

Elektroniczne bezpieczniki 24VDC monitorują wciągły sposób obwód wtórny iodłączają go niezawodnie wrazie awarii. Zastosowanie tych elektronicznych automatów bezpiecznikowych umożliwia przykładowo odłączanie obwodów odużej długości przewodów wsytuacji przeciążenia, wktórej mechaniczne wyłączniki zabezpieczenia linii często nie są wyzwalane.
System ma modularną budowę iskłada się zmodułu zasilającego oraz dołączanych do niego modułów bezpiecznikowych. Moduły te można dołączać do modułu czołowego za pomocą prostego mechanizmu klapkowego bez konieczności korzystania zmostków lub zworek. Łatwy montaż oraz zminimalizowane nakłady związane zukładaniem ipodłączaniem przewodów umożliwiają oszczędność czasu oraz kosztów. Do modułu zasilającego można podłączyć wwersji standardowej do 10, natomiast wwariancieIO-Link do 8modułów bezpieczników.
Moduł bezpieczników są wyposażone wdiodęLED, która sygnalizuje wyzwolenie, aktywność oraz stopień obciążenia modułu. Każdy moduł jest wyposażony wdwa kanały. Każdy kanał modułu bezpieczników może być indywidualnie włączony, wyłączony lub zresetowany za pomocą przycisku. Moduły wwersji zIO-Link umożliwiają zdalną parametryzację ieksploatację modułów.