You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie IIoT
  4. Komunikacja
  5. LR AGENT

LR AGENT

  • Inteligentny interfejs danych dla sterowników, czujników, maszyn, fabryk i systemów
  • Bidirectional data exchange
  • Flexible data transfer
  • Independent of machine type and machine control
  • Communication interfaces and tasks can be configured by the user

LR AGENT


Connectivity

Systemy dostępne w zakładach i na rynku obsługują obecnie wiele różnych interfejsów, które mogą dostarczać istotnych danych i informacji z produkcji.

Aby skutecznie zdigitalizować wiele różnych systemów i procesów na podstawie już używanych czujników, niezbędne jest inteligentne, elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie. Jest to jedyny sposób na osiągnięcie wszechstronnej komunikacji z czujnikami i bezprzerwowego transferu danych w celu pozyskiwania informacji.

Oprogramowanie LR AGENT firmy ifm stanowi uniwersalny interfejs do konfiguracji przepływów danych przez różne typowe protokoły komunikacyjne. Otwiera to prosty i bezpieczny dostęp do różnych urządzeń i systemów, takich jak czujniki, magistrale obiektowe, sterowniki i bramki.