1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie
  4. Aplikacje

Aplikacje

  • Szybka i łatwa integracja inteligentnych czujników w środowisku PLC
  • Łatwa konfiguracja sieci zamiast czasochłonnego i kosztownego programowania
  • Nie wymaga specjalnego oprogramowania PC
  • Podłączenie sterownika PLC przez protokoły magistrali obiektowej PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP i inne
  • Specjalne, inteligentne funkcje dodatkowe

Aplikacje

Aplikacje

Aplikacje służą do parametryzacji oraz uruchamiania czujnikówIO-Link, czytników kodów1D/2D, kamer3D oraz głowic zapisująco/odczytującychRFID.
Dostępne są również aplikacje do gromadzenia izapisywania danych procesowych zmodułówAS-iIO-Link oraz zarządzania konfiguracjamiAS-i.
Aplikacje zawierają jednostanowiskową licencję środowiskaCODESYS. Są załadowywane do bramekAS-i. Bramki udostępniają połączenie pomiędzy sieciąAS-i inajpowszechniej użytkowanymi magistralami obiektowymi, takimi jak EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET lub EtherCAT. Sterują niezawodnie wymianą danych zpoziomem czujników/aktuatorów izapewniają szybką komunikację zukładem sterowania wyższego poziomu.