1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie
  4. Oprogramowanie do programowania
  5. Dla sterowników mobilnych

Oprogramowanie do programowania sterowników mobilnych

  • Możliwość stosowania w zwykłych komputerach z systemem Windows
  • Łatwe tworzenie sieci dzięki magistrali CAN
  • Znormalizowany interfejs oprogramowania z technologią DDE i OLE
  • Wysokowydajne interfejsy, np. do danych GPS lub przesyłania danych przez FTP
  • Intuicyjna i wygodna obsługa


Do sterowników mobilnych

Programista może zastosować najróżniejsze języki programowania do szybkiej realizacji projektu oraz zarządzania nim, korzystając znarzędzi programistycznych zgodnych ze standardem systemów sterowania IEC61131-3. Wydajny moduł wizualizacji do graficznej prezentacji funkcji maszyny iinstalacji uzupełniają całość.
Program umożliwia kompletną obsługę systemów sterowania firmy ifm.
Połączenie odbywa się poprzez znormalizowane złącze seryjne lub poprzez interfejsCAN-PC.
Oprogramowanie umożliwia nastawienie wszystkich parametrów komunikacyjnych podłączonego sterownika, programowanie sterownika wjęzykuPLC oraz diagnostykę/wizualizację dostępnych danych wsterowniku.