Oprogramowanie jest nieodzownym elementem składowym maszyn, instalacji imobilnych maszyn roboczych. Dlatego konieczne jest, by użytkownik mógł skorzystać ze zharmonizowanych ze sobą iłatwych wobsłudze programów do obsługi, parametryzacji oraz zdalnego serwisowania.
Asortyment produktów firmy ifm obejmuje oprogramowanie do obsługi iparametryzacji, oprogramowanieOPCserwer oraz zgodne ze standardem IEC61131-3 narzędzia programistyczne, przeznaczone do systemów sterowania stosowanych wmobilnych maszynach roboczych.
Oprogramowanie ifmLINERECORDER składa się zlicznych ustandaryzowanych modułów funkcyjnych isłuży do optymalizacji oraz kontroli jakości wtrakcie kompletnego łańcucha produkcji iprocesów – od przyjęcia towaru aż po jego wysyłkę. Asortyment obejmuje moduły do identyfikacji produktów, procesów oraz do rejestracji danych maszyn.
Oferta jest uzupełniana przez aplikacje do parametryzacji oraz uruchamiania czujnikówIO-Link, czytników kodów1D/2D, kamer3D oraz głowic zapisująco/odczytującychRFID, jak ido gromadzenia oraz zapisywania danych procesowych.