1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem
  5. Przewody łączeniowe

Przewody łączeniowe do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

  • Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
  • Technologia połączeniowa zgodna z normą M12 (EN 61076)
  • Ze świadectwem badania typu WE dla podzespołów
  • Organicznik mechaniczny zabezpieczający pierścień przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu


Kabel łączeniowy

Kable łączeniowe są wyposażone wjedną wtyczkę oraz jedno gniazdo. Są stosowane do przyłączenia czujników do rozdzielaczy imodułów.
Przyłącza czujników irozdzielaczy są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych.
Kable łączeniowe seriiecolink, stosowane wstrefach zagrożonych wybuchem, spełniają surowe wymagania norm międzynarodowych, a tym samym mogą być stosowane wodpowiednich strefach wybuchowych.