You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w aplikacjach spawalniczych
  5. Rozgałęźniki Y

Rozgałęźniki typu Y do zastosowań w aplikacjach spawalniczych

  • Przewód z PUR odporny na żużel spawalniczy, z prowadnicą łańcuchową
  • Nakrętka ze specjalnym pokryciem odpornym na żużel spawalniczy
  • Organicznik mechaniczny zabezpieczający pierścień przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle

Rozgałęźniki typu Y do zastosowań w aplikacjach spawalniczych

Kable łączeniowe typuY

Kable łączeniowe typuY są wyposażone wjedną wtyczkę oraz dwa gniazda. Są stosowane do przyłączenia czujników do rozdzielaczy imodułów.
Przyłącza czujników irozdzielaczy są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych. Określone warianty są wyposażone wzintegrowane wobudowie diodyLED, informujące ostanie przełączania ieksploatacji, które są dobrze widoczne nawet przy jasnym świetle zewnętrznym.
Kable łączeniowe typuY serii ecolinkEVW, przeznaczone do zastosowań spawalniczych, są wyposażone wspecjalny kabel zpiankiPUR. Powłoka antyadhezyjna nakrętki powoduje, że odpryski spawalnicze perlą się, co umożliwia łatwe iszybkie czyszczenie.