1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w aplikacjach spawalniczych
  5. Przewody łączeniowe

Przewody łączeniowe do zastosowań w aplikacjach spawalniczych

  • Przewód z PUR odporny na żużel spawalniczy, z prowadnicą łańcuchową
  • Nakrętka ze specjalnym pokryciem odpornym na żużel spawalniczy
  • Organicznik mechaniczny zabezpieczający pierścień przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle


Kabel łączeniowy

Kable łączeniowe są wyposażone wjedną wtyczkę oraz jedno gniazdo. Są stosowane do przyłączenia czujników do rozdzielaczy imodułów.
Przyłącza czujników irozdzielaczy są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych. Określone warianty są wyposażone wzintegrowane wobudowie diodyLED, informujące ostanie przełączania ieksploatacji, które są dobrze widoczne nawet przy jasnym świetle zewnętrznym.
Kable łączeniowe serii ecolinkEVW, przeznaczone do zastosowań spawalniczych, są wyposażone wspecjalny kabel zpiankiPUR. Powłoka antyadhezyjna nakrętki powoduje, że odpryski spawalnicze perlą się, co umożliwia łatwe iszybkie czyszczenie.