1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w aplikacjach spawalniczych
  5. Kable łączeniowe z gniazdem

Przewody łączeniowe z gniazdem do zastosowań w aplikacjach spawalniczych

  • Przewód z PUR odporny na żużel spawalniczy, z prowadnicą łańcuchową
  • Nakrętka ze specjalnym pokryciem odpornym na żużel spawalniczy
  • Organicznik mechaniczny zabezpieczający pierścień przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle


Wtyki żeńskie

Wtyki żeńskie są stosowane głównie do podłączania czujników iaktuatorów za pomocą konektorów do skrzynek przyłączeniowych wtechnice automatyzacji.
Przyłącza czujników iaktuatorów są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych. Określone warianty są wyposażone wzintegrowane wobudowie diodyLED, informujące ostanie przełączania ieksploatacji, które są dobrze widoczne nawet przy jasnym świetle zewnętrznym.
Wtyki żeńskie serii ecolinkEVW, przeznaczone do zastosowań spawalniczych, są wyposażone wspecjalny kabel zpiankiPUR.
Powłoka antyadhezyjna nakrętki powoduje, że odpryski spawalnicze perlą się, co umożliwia łatwe iszybkie czyszczenie.