Rozdzielacze sygnałów to niezwykle ważne urządzenia obecne powszechnie w obszarze elektroniki i telekomunikacji. Ich głównym zadaniem jest umożliwianie podziału i kierowanie różnymi sygnałami w sieciach komunikacyjnych. Stosowane są w każdym miejscu, gdzie gromadzonych jest wiele sygnałów z czujników, a jakie powinny być przekazywane dalej łączem zbiorczym do sterownika. Zapewniają wysoki stopień ochrony przed wnikaniem wilgoci. To możliwe za sprawą użytych materiałów, które są dodatkowo odporne na działanie agresywnych cieczy.
Nowoczesne rozdzielacze sygnałów wyposażone są w diody LED służące do tego, by informować o bieżącym stanie eksploatacji. Pokazuje więc to, w jakim stanie znajduje się rozdzielacz. Ich konstrukcja jest wzmocniona, co sprawia, że rozdzielacze są również odporne na uderzenia i wibracje, więc mogą być stosowane w trudnych warunkach przemysłowych. Przyłącza są jednakowoż trwałe i niezawodne, bo dodatkowo uszczelnione, także w przypadku montażu be użycia narzędzia. Odpowiada też za to zintegrowany ogranicznik chroniący o-ring przed zniszczeniem przez zbyt mocne dokręcenie nakrętki.
Znaczenie rozdzielaczy sygnałów jest niezwykle ważne, bo wiele systemów telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych czy sieci informatycznych nie mogłoby bez nich normalnie funkcjonować. Kluczowe zadanie - podział sygnału na wiele mniejszych sygnałów o określonych parametrach - to absolutna podstawa działania systemowego w wielu obszarach. W sieciach telekomunikacyjnych służą one do dystrybucji sygnałów telefonicznych, internetowych i telewizyjnych. W radiokomunikacji odpowiadają za podział i kierowanie sygnałów radiowych, dzięki czemu można nadawać programy bez żadnych zakłóceń. Mają one też zastosowanie w wielu innych obszarach, jak medycyna, gdzie rozdzielaczy sygnałów używa się do diagnostyki obrazowej. Pozwala to na podział obrazu radiologicznego na różne ekrany diagnostyczne. Nie trzeba nawet dodawać, w jaki sposób ułatwia i przyspiesza to prace. To samo dzieje się w przemyśle, w którym rozdzielacze są nieocenioną pomocą wykorzystywaną do monitoringu procesów produkcyjnych, ale również w systemach bezpieczeństwa do monitorowania różnych obszarów. Takich przykładów można mnożyć, ale już te wymienione powyżej udowadniają, jak ważną funkcję mają rozdzielacze sygnałów.
Żeby wyprodukować niezawodne rozdzielacze sygnałów, potrzeba do tego celu wykorzystywać zaawansowane technologie. Zapewnia to precyzyjne działanie w każdych warunkach, niezależnie od zastosowania. Dostępnych jest wiele różnych rodzajów rozdzielaczy, jak rozdzielacze elektryczne, optyczne i mikrofalowe. Różnią się one między sobą budową, jak i tym, do jakich zadań są wykorzystywane. Elektryczne rozdzielacze opierają się na zasadzie przewodzenia elektrycznego, optyczne zaś wykorzystują światło laserowe i włókna optyczne, dzięki czemu mogą podzielić sygnał na różne kierunki. Mikrofalowe natomiast używa się w zakresie fal radiowych i mikrofalowych.
Nie ma wątpliwości, że rozdzielacze sygnałów stanowią obowiązkowy element współczesnych technologii komunikacyjnych oraz telekomunikacyjnych, dlatego funkcjonowanie wielu obszarów bez tego rodzaju wsparcia nie miałoby sensu. Nieprzypadkowo więc ich zastosowanie jest niezwykle bogate, a jednocześnie różnorodne, obejmujące dziedziny od przemysłu i naukę aż po medycynę. Zaawansowane technologie umożliwiają sprawną dystrybucję sygnałów, solidne wykonanie przy użyciu jakościowych materiałów to zaś wysoka odporność na przeróżne negatywne czynniki.