1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w automatyce przemysłowej odporna na działanie chłodziw i smarów
  5. Rozgałęźniki Y

Rozgałężniki Y do zastosowań w automatyce przemysłowej odporne na działanie chłodziw i smarów

  • Niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Organicznik mechaniczny zabezpieczający pierścień przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle
  • Duża odporność materiału na oleje i smary


Kable łączeniowe typuY

Kable łączeniowe typuY są wyposażone wjedną wtyczkę oraz dwa gniazda. Są stosowane do przyłączenia czujników do rozdzielaczy imodułów.
Przyłącza czujników irozdzielaczy są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych. Określone warianty są wyposażone wzintegrowane wobudowie diodyLED, informujące ostanie przełączania ieksploatacji, które są dobrze widoczne nawet przy jasnym świetle zewnętrznym.
Kable łączeniowe serii ecolinkEVC są odporne na działanie olejów iśrodków smarnych, dlatego są przeznaczone wszczególności do stosowania wobrabiarkach iprzemyśle metalurgicznym.