You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe

Przewody łączeniowe

  • Technologia połączeniowa zgodna z normą M12 i M8 (EN 61076)
  • Niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle

Przewody łączeniowe

Przewody łączeniowe to rodzaje przewodów, które są używane na szeroką skalę do łączenia rozmaitych urządzeń elektronicznych bądź elementów składowych systemów automatyki. Za ich pośrednictwem przesyła się energię elektryczną bądź dane. W naszym sklepie oferujemy przewody łączeniowe najwyższej jakości spełniające najnowocześniejsze kryteria i normy w zakresie bezpieczeństwa.

Przewody łączeniowe

Przewody łączeniowe to określenie dla przewodów elektrycznych, wyposażonych z dwóch stron w złącza, pozwalające na szybkie i niezawodne łączenie obwodów sygnałowych, transmisji danych czy obrazów.  

Przewody łączeniowe wykorzystuje się na dużą skalę w przemyśle w obszarach higienicznych i mokrych w branży spożywczej i produkcji napojów, przemyśle obrabiarkowym i branży obróbki metali oraz do stosowania w systemach spawalniczych, maszynach roboczych lub strefach niebezpiecznych.

Przewody łączeniowe są oferowane w bardzo różnych wersjach i konfiguracjach, dlatego posiadają różnorodne złącza. Stosuje się je do podłączania czujników, przetworników, łączenia powyższych do przetworników, modułów IO-Link i wielu innych urządzeń w taki sposób, by przesyłać sygnały w możliwie najbardziej efektywny i bezpieczny sposób, bez narażenia na wpływ warunków środowiskowych. Kable te są dostępne także w różnych długościach - znajdziemy zarówno warianty o długości kilkudziesięciu centymetrów czy kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów. Poszczególne typy kabli łączeniowych różnią się też poziomem ochrony przed wilgocią, temperaturą, czynnikami chemicznymi, wytrzymałością na działania mechaniczne.

Kable łączeniowe z jednej strony mają wtyki żeńskie, z drugiej - męskie. Wtyki męskie mają wystające kontakty umożliwiające umieszczenie ich w gniazdach wtyków żeńskich. Oprócz standardowych, okrągłych złącz o różnych średnicach, z których najpopularniejsze są M8 i M12 występują w naszym portfolio przewody ze złączami zaworowymi, RJ45, czy złączami DEUTSCH. Szczególną grupą są przewody rozgałęziające sygnał, z różnymi złączami, o różnych złączach i różnych długościach.

Gdzie stosuje się przewody łączeniowe?

Kable łączeniowe mają wiele zastosowań. Wykorzystuje się je głównie w automatyce przemysłowej w tym w branżach:

  • spożywczej,
  • w strefach zagrożonych wybuchem,
  • spawalnictwie,
  • przy aplikacjach wyjątkowo wymagających i mobilnych.

Zalety przewodów łączeniowych ifm ecolink

Oferowane przez naszą firmę ifm ecolink przewody łączeniowe mają ogromną liczbę atutów. Mianowicie:

  • zapewniają optymalne uszczelnienie nawet przy ręcznym mocowaniu,
  • mechaniczne zabezpieczenie zabezpiecza O-ring przed zniszczeniem, zapewniając trwałe uszczelnienie niezależnie od siły dokręcenia,
  • nakrętka jest zabezpieczona przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu,
  • diody sygnalizacyjne LED są bardzo dobrze widoczne również przy intensywnym oświetleniu zewnętrznym.

Najpopularniejsze rodzaje przewodów łączeniowych

W ofercie naszego sklepu mogą znaleźć Państwo niezwykle zróżnicowaną gamę przewodów łączeniowych, takich jak.:

przewody łączeniowe z wtyczką zaworową,
rozgałęźniki Y,
przewody łączeniowe do kamer mobilnych,
przewody łączeniowe dla magistrali CAN,
złączki kablowe dla PROFIBUS-a,
złączki kablowe do Ethernet,
przewody łączeniowe do zasilania modułów obiektowych.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat wybranych modeli przewodów łączeniowych:

  • Przewód łączeniowy EVF249. Wykorzystuje się go w obszarach higienicznych i mokrych w branży spożywczej. Zapewnia on trwałe i efektywne uszczelnienie nawet podczas realizacji montażu bez wykorzystania specjalistycznych narzędzi. Ten rodzaj przewodu łączeniowego można wykorzystywać w szerokim zakresie temperatur. Dodatkowo, cechuje go odporność na drgania i wstrząsy za sprawą zastosowania nakrętki z mechanizmem blokującym.
  • Przewód łączeniowy EVC926. Jest to przewód wykorzystywany głównie do podłączania modułów obiektowych do obiektowych sieci komunikacyjnych Ethernet, których końcowym elementem jest typowy switch ze złączami RJ45. Złącze M12 ma wszystkie cechy standardu przemysłowego M12, czyli wysoki stopień ochrony, niezawodne połączenie itp.
  • Przewód łączeniowy EVC967. Może być stosowany w temperaturze od -25 do 80 stopni Celsjusza. Wyróżnia się odpornością na oleje oraz czynniki chłodzące. Jest odporny na drgania i wstrząsy oraz posiada specjalny ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem.
  • Przewód łączeniowy E11591. Stosuje się go do podłączania urządzeń magistrali w ramach sieci CAN. Wyróżnia się on wysokiej klasy ochroną, która jest zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych. Zakres temperatury roboczej jest bardzo szeroki, a dodatkowo przewód ten wyróżnia dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu. Z kolei doskonałe połączenia elektryczne gwarantują złocone styki.
  • Przewód łączeniowy EVC12A. Służy do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wykazuje się odpornością na oleje oraz inne rodzaje czynników chłodzących. Posiada bardzo wysoką klasę ochrony, która jest zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych.
  • Przewód EVW076. Wykorzystuje się go w zastosowaniach spawalniczych, jest on odporny na żużel spawalniczy i może być układany na prowadnicach łańcuchowych. Nakrętki złącz tego przewodu mają również specjalne pokrycie.
  • Przewód EVCA35. Jest to przewód do zasilania modułów wyjściowych współpracujących np. z siłownikami o dużym poborze prądu. Wyposażony w z łącze M12 ze specjalnym kodowaniem L, posiada przekrój żył 2,5 mm2, co zapewnia bardzo niski spadek napięcia na drodze od zasilacza do odbiornika oraz niskie straty mocy, czyli zabezpiecza przed nadmiernym nagrzewaniem.