You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w branży spożywczej
  5. Przewód z wtykiem

Przewody łączeniowe z wtykiem do zastosowań w branży spożywczej

  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle
  • Szeroki zakres temperatury roboczej

Przewody łączeniowe z wtykiem do zastosowań w branży spożywczej


Wtyki męskie

Wtyki męskie są stosowane głównie do podłączania czujników iaktuatorów za pomocą złączek przyłączeniowych do rozdzielaczy lub modułów wautomatyce przemysłowej.
Przyłącza rozdzielaczy imodułów są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Odznaczają się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem wilgoci iodpornością materiału na działanie agresywnych cieczy.
Wtyki męskie serii ecolinkEVT są przeznaczone wszczególności do zastosowań wstrefach sterylnych iwilgotnych. Są odporne na częste mycie pod wysokim ciśnieniem przy zastosowaniu agresywnych środków czyszczących. Ze względu na duży zakres temperaturowy oraz odporność na szybkie zmiany temperatury wtyki męskie są wszczególności przeznaczone do zastosowań wprzemyśle spożywczym.