You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w branży spożywczej
  5. Kable łączeniowe z gniazdem

Przewody łączeniowe z gniazdem do zastosowań w branży spożywczej

  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle
  • Szeroki zakres temperatury roboczej

Przewody łączeniowe z gniazdem do zastosowań w branży spożywczej

Wtyki żeńskie

Wtyki żeńskie są stosowane głównie do podłączania czujników iaktuatorów za pomocą konektorów do skrzynek przyłączeniowych wtechnice automatyzacji.
Przyłącza czujników iaktuatorów są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych. Określone warianty są wyposażone wzintegrowane wobudowie diodyLED, informujące ostanie przełączania ieksploatacji, które są dobrze widoczne nawet przy jasnym świetle zewnętrznym.
Nakrętka zwysokogatunkowej stali nierdzewnej oraz uszczelka zmateriału dopuszczonego do kontaktu zżywnością
umożliwiają zastosowanie wtyków żeńskich serii ecolinkEVT wstrefach sterylnych iwilgotnych. Wtyki żeńskie są odporne na częste mycie pod wysokim ciśnieniem przy zastosowaniu agresywnych środków czyszczących. Ze względu na duży zakres temperaturowy oraz odporność na szybkie zmiany temperatury są one wszczególności przystosowane do zastosowania wprzemyśle spożywczym.