You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w branży spożywczej

Do zastosowań w branży spożywczej

Zastosowania wstrefach wilgotnych iwprzemyśle spożywczym

Asortyment produktów zseriiecolink firmy ifm obejmuje wtyki żeńskie imęskie, kable łączeniowe oraz rozdzielacze wwersjachM8 oraz M12. Oferta jest uzupełniana przez konfekcjonowane wtyki męskie iżeńskie.
Przyłącza czujników, aktuatorów irozdzielaczy są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych. Określone warianty są wyposażone wzintegrowane wobudowie diodyLED, informujące ostanie przełączania ieksploatacji, które są dobrze widoczne nawet przy jasnym świetle zewnętrznym.
Nakrętka zwysokogatunkowej stali nierdzewnej oraz uszczelka zmateriału dopuszczonego do kontaktu zżywnością umożliwiają zastosowanie urządzeń zserii ecolinkEVT wstrefach sterylnych iwilgotnych. Produkty są odporne na częste mycie pod wysokim ciśnieniem przy zastosowaniu agresywnych środków czyszczących. Ze względu na duży zakres temperaturowy oraz odporność na szybkie zmiany temperatury są one wszczególności przystosowane do zastosowania wprzemyśle spożywczym.