1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Zastosowania w automatyce przemysłowej
  5. Kable łączeniowe z gniazdem

Przewody łączeniowe z gniazdem do zastosowań w automatyce przemysłowej

  • Technologia połączeniowa zgodna z normą M12 i M8 (EN 61076)
  • Niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Organicznik mechaniczny zabezpieczający pierścień przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle


Wtyki żeńskie

Wtyki żeńskie są stosowane głównie do podłączania czujników iaktuatorów za pomocą konektorów do skrzynek przyłączeniowych wtechnice automatyzacji.
Przyłącza czujników iaktuatorów są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych. Określone warianty są wyposażone wzintegrowane wobudowie diodyLED, informujące ostanie przełączania ieksploatacji, które są dobrze widoczne nawet przy jasnym świetle zewnętrznym.