You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa

Technika łączeniowa

Technika łączeniowa firmy ifm z serii ecolink obejmuje szeroką grupę komponentów używanych do łączenia elementów w systemach, maszynach i urządzeniach przemysłowych. Przy wyborze właściwych rozwiązań należy zwrócić uwagę na trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo połączeń.

Unikalna, opatentowana technologia mechaniczna złączy zapewnia:

  • zgodność z normą M12 i M8 (EN 61076);
  • niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi;
  • ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem;
  • zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu;
  • IP dochodzące do 69K dla kabli konfekcjonowanych.

Kable konfekcjonowane

Wiele zastosowań przemysłowych wymaga specjalnie przygotowanych kabli, dopasowanych do konkretnych urządzeń, interfejsów lub standardów. W tym celu stosuje się kable konfekcjonowane, które są gotowe do użycia od momentu dostarczenia do klienta. Są one wyposażone w odpowiednie złącza, umieszczone na jednym lub obu końcach. Ich podłączenie nie wymaga żadnych dodatkowych prac, takich jak lutowanie czy montaż złączy. Wykonane z różnych materiałów mogą pracować w różnych środowiskach jak: aseptyczne i wilgotne, na zewnątrz budynków i w pojazdach, w obecności iskier spawalniczych. Do najważniejszych zalet kabli konfekcjonowanych należą: szybkość instalacji, wysoka odporność na błędy, elastyczność, zgodność ze standardami i odporność na warunki środowiskowe. W naszej ofercie można znaleźć:

Złącza

Złącza służą do łączenia elementów w celu przesyłania sygnałów lub informacji. Odpowiednio dobrane produkty umożliwiają łatwe i niezawodne połączenie, a także możliwość szybkiego odłączenia, co może mieć spore znaczenie w przypadku różnych komponentów przemysłowych. W ofercie sklepu ifm można znaleźć złącza do zarobienia, zaciski i złącza-adaptery. Pierwsza grupa produktów obejmuje m.in.:

  • gniazda i wtyki,
  • specjalne gniazda do zarobienia do Ethernetu,
  • zestawy wtyków łączeniowych i elementy łączeniowe,
  • obudowy do złączy i styków, które zapewnią wysoki stopień ochrony zgodny z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych.

Rozdzielacze

Efektywne zarządzanie przepływem energii lub sygnałów w systemach elektrycznych, elektronicznych lub telekomunikacyjnych niekiedy wymaga sposobu na podzielenie jednego źródła na wiele kierunków. W tym celu stosuje się rozdzielacze, dostępne w różnych formach i rozmiarach w zależności od konkretnego zastosowania. Poszczególne produkty mogą się różnić przede wszystkim pod względem liczby wyjść, co pozwala dostosować je do specyficznych wymagań branżowych. Są one kluczowe dla zapewnienia efektywności i stabilności procesów przemysłowych.

Nasz asortyment obejmuje wysokiej klasy rozdzielacze do różnych zastosowań i niezawodne rozgałęźniki Y, odporne na oleje i czynniki chłodzące. Rozgałęźniki mają wizualne i dotykowe oznaczenia portów, co pozwala na łatwą identyfikację konkretnych komponentów, a ponadto zapewniają najwyższą ochronę w trudnych warunkach.

Technika łączeniowa – zastosowanie w przemyśle

Rozwiązania z zakresu techniki łączeniowej są niezbędne do zagwarantowania wysokiej jakości połączeń różnych urządzeń i elementów automatyki, takich jak czujniki, siłowniki, moduły czy sterowniki. Z tego względu mają one bardzo istotne znaczenie w wielu ogólnych zastosowaniach przemysłowych – m.in. w produkcji, montażu linii produkcyjnych, automatyce czy kontroli procesów. Kable konfekcjonowane i złącza przemysłowe zapewniają pełną niezawodność w budowie systemów przemysłowych dla różnych branż.

Połączenia w branży spożywczej – higiena przede wszystkim

W branży spożywczej i produkcji napojów, gdzie panuje wysoki standard higieny i często występują warunki mokre, stosowane są specjalnie przystosowane techniki łączeniowe i komponenty. Produkty tego typu muszą być przede wszystkim łatwe do czyszczenia, a także odporne na działanie substancji chemicznych. W ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo żywności, a także zgodność z normami sanitarnymi.

Technika łączeniowa w obróbce materiałów

Przemysł obrabiarkowy, zwłaszcza w kontekście obróbki metali, wymaga techniki łączeniowej dostosowanej do bardzo wymagających warunków pracy. W tym przypadku liczą się kwestie takie jak odporność na drgania i wstrząsy, jak również zabezpieczenie przed wilgocią. Właściwie dobrane produkty pozwalają zapewnić niezawodność przy wykonywaniu zadań związanych z obróbką.

Złącza i przewody do wymagającego środowiska przemysłowego

Warto wspomnieć także o systemach spawalniczych, maszynach roboczych i strefach niebezpiecznych. Technika łączeniowa jest wykorzystywana m.in. w spawarkach i maszynach do cięcia, które znajdują zastosowanie przy łączeniu lub cięciu metali. Tego typu procesy generują duże ilości ciepła, przez co są bardzo wymagające pod względem środowiskowym, co wymaga wykorzystania odpowiednich złącz i kabli, zgodnych z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa. Poszczególne komponenty muszą chronić przed zagrożeniem iskrzenia, wybuchem i innymi niebezpiecznymi sytuacjami.

Technika łączeniowa - szeroka oferta firmy ifm

W ramach naszej oferty można znaleźć wszystkie niezbędne produkty techniki łączeniowej, w tym:

  • kable połączeniowe wyposażone we wtyki żeńskie i męskie,
  • przewody łączeniowe ze złączami z dwóch stron,
  • rozdzielacze, łączące wiele sygnałów w jeden przewód wielożyłowy,
  • gniazda i wtyki do zabudowy,
  • wtyki zaworowe,
  • męskie i żeńskie złącza do samodzielnego podłączenia.

Przewody i rozdzielacze są dostępne w wersjach M8 i M12, co pozwala na łatwy wybór właściwego rozwiązania do danego procesu przemysłowego. Dostępne w asortymencie ifm przyłącza czujników, rozdzielaczy i aktuatorów pozwalają na montaż bez użycia narzędzi, zapewniając przy tym trwałość i niezawodność uszczelnienia. Poszczególne rozwiązania są ponadto przystosowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych dzięki zabezpieczeniu przed drganiami, które przekłada się na odporność na uderzenia i wibracje. Wybrane produkty są wyposażone w zintegrowane diody LED o dobrej widoczności nawet przy jasnym świetle zewnętrznym, informujące o stanie przełączenia i eksploatacji.

Asortyment produktów jest uporządkowany według właściwych zakresów zastosowania. Oferta ifm to zarówno technika łączeniowa do ogólnego wykorzystania w przemyśle, jak i dedykowane rozwiązania do stref wilgotnych i aseptycznych w produkcji spożywczej, do obrabiarek i przemysłu metalurgicznego, a także do instalacji spawalniczych, mobilnych maszyn roboczych i stref zagrożonych wybuchem.