1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Czujniki do maszyn mobilnych
  5. Kamery Ethernetowe

Czujniki do maszyn mobilnych - Kamery Ethernetowe

  • Mocny interfejs Ethernet do przesyłania danych
  • Do stosowania jako kamera tylna dzięki funkcji wyboru odbicia lustrzanego
  • Działa przez cały rok dzięki ogrzewaniu soczewki sterowanym temperaturą
  • Interfejs programowania i parametryzacji dla CODESYS
  • Aprobata typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Niemieckiego Urzędu Transportu Samochodowego)


Czujniki do mobilnych maszyn roboczych – kamery Ethernet

Mobilne kamery seriiO2M zanalogowym wyjściem wideo służą do niezawodnego monitorowania niewidocznych stref wmobilnych maszynach roboczych ipojazdach użytkowych. Wyjście wideo umożliwia bezpośrednie podłączanie do graficznych modułów dialogowych zkolorowym wyświetlaczem. Podłączony wyświetlacz może jednocześnie wyświetlać obraz zmaksymalnie czterech kamer. Dostępne są kamery oróżnych kątach rozwarcia, co umożliwia dostosowanie odległości roboczej oraz pola widzenia do danego zastosowania.
Wytrzymała obudowa zmetalu oraz wysoki stopień ochrony IP69K umożliwiają montaż wobszarze zewnętrznym pojazdów imaszyn. Regulowane temperaturowo ogrzewanie szybki umożliwia zastosowanie kamery wwarunkach zimowych.
Przykładowe zastosowania to monitorowanie przestrzeni tylnej lub przestrzeni znajdującej się wmartwym polu wprzypadku maszyn budowlanych, rolniczych oraz pojazdów komunalnych.