1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Czujniki do maszyn mobilnych
  5. Czujniki 3D

Czujniki do maszyn mobilnych - Czujniki 3D

  • Niezawodne przesyłanie danych przez Ethernet UDP
  • Szybki pomiar odległości dzięki technologii pomiaru czasu przelotu
  • Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Bardzo długi zasięg wykrywania do 35 m


Czujniki3D

Mobilny czujnik3DO3M rejestruje otoczenie mobilnych maszyn roboczych wtrzech wymiarach. Opatentowana przez firmę ifm metoda pomiaru czasu przelotu światła (PMD Time-of-Flight) umożliwia przy tym określenie odległości do różnych obiektów wzasięgu detekcji. System czujnika3D składa się zsystemowego oświetleniapodczerwonego(IR) oraz połączonego znim czujnika3D.
Czujnik jest przeznaczony do zastosowań wmobilnych maszynach roboczych ze względu na jego znakomitą odporność na uderzenia iwibracje. Wmaszynach rolniczych czujnikO3M służy np. do automatycznej detekcji oraz śledzenia konturu pokosu lub konturu zbliżonego do linii. Wmaszynach budowlanych ipojazdach komunalnych czujnik można zastosować do ostrzegania przed kolizjami. Czujnik3D jest stosowany między innymi do monitoringu stref na urządzeniach wiertniczych ikafarach.