You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Czujniki do maszyn mobilnych

Czujniki do maszyn mobilnych

Czujniki do mobilnych maszyn roboczych

Wtechnice automatyzacji czujniki są „narządami zmysłu” systemów sterowania. Są one również stosowane wmobilnych maszynach roboczych iinstalacjach. W przeciwieństwie do urządzeń do automatyki przemysłowej, wobec czujników do zastosowań mobilnych stawiane są znacznie wyższe wymagania.
Urządzenia firmy ifm odznaczają się wytrzymałą obudową oraz wysokim stopniem ochrony, co umożliwia ich stosowanie wtrudnych warunkach. Są odporne na uderzenia oraz wibracje imogą być stosowane również wsilnie zanieczyszczonym otoczeniu. Aby umożliwić niezawodną pracę czujników wprzenikliwym zimnie oraz obok gorących silników, zostały one zaprojektowane wsposób umożliwiający pracę wrozszerzonym zakresie temperatury. Ponadto urządzenia są niewrażliwe na szybkie zmiany temperatury. Znaczny zakres napięć zasilania przyczynia się do tego, że nawet znaczne wahania sieci pokładowej nie wpływają negatywnie na działanie urządzeń. Urządzenia te charakteryzują się zwiększoną kompatybilnością elektromagnetyczną, dzięki czemu spełniają stale rosnące pod tym względem wymagania zastosowań mobilnych.
Wiele czujników posiada homologację typuE1.
Asortyment produktów firmy ifm do zastosowań mobilnych obejmuje przykładowo czujniki indukcyjne, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, inklinometry oraz kamery.