1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Moduły dialogowe / wyświetlacze
  5. Panele operatorskie 12"

Moduły dialogowe / wyświetlacze - Panele operatorskie 12"

  • Czytelny wyświetlacz TFT
  • Podświetlane klawisze funkcyjne z dotykowym sprzężeniem zwrotnym
  • Ze złączem USB i złączem do kamer analogowych
  • Cztery interfejsy CAN z protokołem CANopen i SAE J1939
  • Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS


Urządzenia do obsługi iobserwacji – moduły dialogowe oprzekątnej wyświetlacza do 12”

Moduły dialogowe to programowalne kolorowe wyświetlacze owysokiej rozdzielczości zodporną na zadrapania szklaną szybką, które są wykorzystywane do sterowania, parametryzacji iobsługi mobilnych maszyn roboczych oraz instalacji. Urządzenia te mogą być użytkowane wkombinacji zmobilnym układem sterowania lub jako rozwiązania samodzielne. Dostępne wniektórych wariantach analogowe wejście wideo może być wykorzystywane do podłączania mobilnych kamer, przykładowo wcelu monitorowania przestrzeni za pojazdami komunalnymi.
ZłączaCAN umożliwiają niezawodną transmisję danych ifunkcji urządzeń.
Wyświetlacze są wyposażone wdużą liczbę swobodnie programowalnych, podświetlanych przycisków funkcyjnych. Niektóre warianty są dodatkowo wyposażone wprzycisk nawigacyjny, potencjometr zfunkcją wciskania lub ekran dotykowy.
Urządzenia odznaczają się wysoką kompatybilnością elektromagnetyczną oraz posiadają homologację typuE1.
Ze względu na wpełni zamkniętą obudowę owysokim stopniu ochrony, wysoką odporność na wstrząsy iwibracje oraz odporność na słoną mgłę moduły dialogowe są przystosowane wszczególności do zastosowań wmaszynach budowlanych, rolniczych oraz pojazdach komunalnych. Zestaw do zabudowy umożliwia montaż wyświetlacza wrozmaitych ustawieniach wwycięciu wtablicy sterowniczej.