1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Moduły dialogowe / wyświetlacze
  5. Panele operatorskie do 5"

Moduły dialogowe / wyświetlacze - Panele operatorskie do 5"

  • Szybki i łatwy montaż
  • Wizualizacja funkcji maszyny
  • Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
  • Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
  • Aprobata typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Niemieckiego Urzędu Transportu Samochodowego)


Urządzenia do obsługi iobserwacji – moduły dialogowe oprzekątnej wyświetlacza do 4,3”

Moduły dialogowe to programowalne kolorowe wyświetlacze, przeznaczone do sterowania, parametryzacji oraz obsługi mobilnych maszyn roboczych oraz instalacji. Urządzenia te mogą być użytkowane wkombinacji zmobilnym układem sterowania lub jako rozwiązania samodzielne.
ZłączaCAN umożliwiają niezawodną transmisję danych ifunkcji urządzeń.
Wyświetlacze są wyposażone wdużą liczbę swobodnie programowalnych, podświetlanych przycisków funkcyjnych. Niektóre warianty są dodatkowo wyposażone wprzycisk nawigacyjny.
Urządzenia odznaczają się wysoką kompatybilnością elektromagnetyczną oraz posiadają homologację typuE1. Obudowa owysokim stopniu ochrony umożliwia zabudowę lub dobudowę na zewnątrz lub wstrefie kabiny, przykładowo wmaszynach budowlanych, rolniczych lub pojazdach komunalnych. Zestaw do zabudowy umożliwia montaż wyświetlacza wrozmaitych ustawieniach wwycięciu wtablicy sterowniczej.
Wyświetlacze są dostępne wróżnych rozmiarach.