1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Moduły I/O
  5. Moduły o stopniu ochrony IP 67 i ze zlączami M12

Moduły I/O - O stopniu ochrony IP 67 i ze zlączami M12

  • Konfigurowalne funkcje wejściowej/wyjściowej
  • Proste podłączanie sprawdzonym konektorem M12
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Szybkość transmisji i numer hosta do wyboru przełącznikiem kodującym
  • Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji


Moduły wejść/wyjść – moduły ze stopniem ochrony OP67 oraz konektoremM12

Zdecentralizowane moduły wejść/wyjść seriiCompactModule służą do łączenia czujników binarnych ianalogowych oraz aktuatorów zmobilnym układem sterowania. Służą do zdecentralizowanego przetwarzania sygnałów czujników oraz uruchamiania aktuatorów izaworów, np. zaworów proporcjonalnych. Asortyment produktów firmy ifm obejmuje moduły zwejściami cyfrowymi ianalogowymi, wkombinacji zwyjściami cyfrowymi oraz wyjściamiPWM.
Podłączanie odbywa się za pomocą sprawdzonych iwytrzymałych konektorów. Moduły odznaczają się wysokim stopniem ochrony oraz wysoką odpornością na wstrząsy iwibracje isą przystosowane wszczególności do zastosowań wmobilnych maszynach roboczych, przykładowo wmaszynach budowlanych, rolniczych oraz pojazdach komunalnych.
DiodyLED, służące do wyświetlania informacji oeksploatacji, diagnostyce istatusie, są dobrze widoczne ze względu na znaczne natężenie ich światła.
Przesył danych oraz parametryzacja funkcji urządzenia odbywają się niezawodnie poprzez interfejsCAN.
Urządzenia odznaczają się wysoką kompatybilnością elektromagnetyczną oraz posiadają homologację typuE1.