Zdecentralizowane moduły wejść/wyjść służą do łączenia czujników binarnych i analogowych oraz aktuatorów z mobilnym układem sterowania. Służą do zdecentralizowanego przetwarzania sygnałów czujników oraz uruchamiania aktuatorów i zaworów, np. zaworów proporcjonalnych.
Przesył danych oraz parametryzacja funkcji urządzenia odbywają się niezawodnie poprzez interfejs CAN.
Moduły są przeznaczone w szczególności do zastosowań w mobilnych maszynach roboczych, przykładowo w maszynach budowlanych, rolniczych oraz pojazdach komunalnych.
Asortyment produktów firmy ifm obejmuje moduły z wejściami cyfrowymi, analogowymi i częstotliwościowymi, w kombinacji z wyjściami cyfrowymi lub wyjściami PWM.
Moduły do zastosowań polowych odznaczają się wysokim stopniem ochrony oraz znaczną odpornością na uderzenia i wibracje. Urządzenia odznaczają się wysoką kompatybilnością elektromagnetyczną oraz posiadają homologację typu E1. Moduły przeznaczone do zabudowy na stanowiskach sterowniczych, w konsolach operatorskich lub obudowach obsługowych, służą do podłączania elementów obsługowych i wskaźnikowych do magistrali CAN.