1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Sterowniki
  5. Podstawowy system sterowania z IP 67

Systemy do maszyn mobilnych - Podstawowy system sterowania z IP 67

  • Wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe do sygnałów sterujących i diagnostycznych
  • Do funkcji sterowania w kompaktowych maszynach mobilnych
  • Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
  • Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
  • Aprobata typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Niemieckiego Urzędu Transportu Samochodowego)


Systemy do mobilnych maszyn roboczych – ministerowniki ze stopniem ochrony IP67

Ministerowniki seriiSmartController zostały opracowane do zastosowań wutrudnionych warunkach. Są przeznaczone do bezpośredniej zabudowy wpojazdach imobilnych maszynach roboczych izapewniają, również bez zastosowania dodatkowej obudowy ochronnej, stopień ochrony IP67.
Układ sterowania przetwarza wszybki iniezawodny sposób generowane przez czujniki sygnały iudostępnia je aktuatorom. Oprócz wejść iwyjść wielofunkcyjnych do różnych zakresów zastosowań, każdy sterownik jest wyposażony wkilka interfejsówCAN. Dane zurządzenia sterującego silnika mogą zostać przetworzone za pomocą protokołuJ1939.
Urządzenia odznaczają się wysoką kompatybilnością elektromagnetyczną oraz posiadają homologację typuE1.
Funkcjonalność sterownika można łatwo iprecyzyjnie dostosować do danego zastosowania za pomocą oprogramowania do programowaniaCODESYS, zgodnego ze standardemIEC61131-3.
Główne zastosowania tego systemu to maszyny budowlane, rolnicze oraz leśne, pojazdy komunalne oraz pojazdy użytkowane wtransporcie ilogistyce.