Sterowniki serii ecomatmobile firmy ifm zostały opracowane do zastosowań w utrudnionych warunkach. Są one przeznaczone do bezpośredniej zabudowy w pojazdach i mobilnych maszynach roboczych.
Asortyment sięga od kompaktowych, elastycznych i korzystnych cenowo ministerowników po wydajne, swobodnie programowalne sterowniki z bardzo dużą liczbą wejść i wyjść. Do zadań związanych z funkcjami bezpieczeństwa dostępne są odpowiednie sterowniki bezpieczeństwa.
Sterowniki przetwarzają w szybki i niezawodny sposób generowane przez czujniki sygnały i udostępniają je aktuatorom. Oprócz wejść i wyjść wielofunkcyjnych do różnych zakresów zastosowań, każdy sterownik jest wyposażony w kilka interfejsów CAN. Dane z urządzenia sterującego silnika mogą zostać przetworzone za pomocą protokołu J1939.
Funkcjonalność sterownika można łatwo i precyzyjnie dostosować do danego zastosowania za pomocą oprogramowania do programowania CODESYS, zgodnego ze standardem IEC61131-3.
Urządzenia odznaczają się wysoką kompatybilnością elektromagnetyczną oraz posiadają homologację typu E1. Obudowa o wysokim stopniu ochrony umożliwia zabudowę lub dobudowę na zewnątrz lub w strefie kabiny, przykładowo w maszynach budowlanych, rolniczych lub pojazdach komunalnych.